(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Max. Tightening Torque(N▪m) | 500-1300 | Capacity Bolt Diameter(φ/mm) | 33 | Hammer Type | Double |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Rotations(rpm) | 3600 | Air Consumption Amount(m³/min) | 1 | 규격(") | 1" |
능력(mm) | 33 | 타입 | 일자형 | 전장(mm) | 520 |
용도 | 콘크리트 파일전용 | 주의사항 | 앤빌 9" |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GTS32RW in the Air Impact WRENCH-GT-S32RW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTS32RW trong chuỗi Air Impact WRENCH-GT-S32RW.