(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Impact WRENCH-GT-P80W

Air Impact WRENCH-GT-P80W
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,571,159VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
GTP80W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,571,159 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Tightening Torque(N▪m) 49-259.8 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) 8~10 Hammer Type Double
Number Of Rotations(rpm) 7500 Air Consumption Amount(m³/min) 0.4 규격(") 1/2"
타입 권총형 전장(mm) 164

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTP80W in the Air Impact WRENCH-GT-P80W series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTP80W trong chuỗi Air Impact WRENCH-GT-P80W.