(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Diamond File (Circle) (SMT143)

Diamond File (Circle) (SMT143)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      172,676VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SMT143
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Standard

172,676 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 140Small

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Diamond Electrodeposition File Single Product Set Product Single Item Model type Round

Please check the type/dimensions/specifications of the part SMT143 in the Diamond File (Circle) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SMT143 trong chuỗi Diamond File (Circle).

Products like this...

Part Number
SMT183
SMT203
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Standard

296,513 VND

5 Piece(s) 20 Day(s) 180Large

339,103 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 200Extra Large