(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Reverse Tap

Reverse Tap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,505VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SAB-4881-0001
SAB-4881-0002
SAB-4881-0003
SAB-4881-0004
SAB-4881-0005
SAB-4881-0006
SAB-4881-0007
SAB-4881-0008
SAB-4881-0009
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Standard (#) Operating Tap Handle Size (")

70,505 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) -1#2.5-

71,423 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) 7/642#37/64

73,657 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) 5/323#4.55/32

93,366 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) 7/324#67/32

103,339 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) 17/645#817/64

150,609 VND

6 Piece(s) 4 Day(s) 13/326#1013/32

494,398 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 17/327#13.517/32

553,505 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 13/168#20.513/16

662,017 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1 1/169#271 1/16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Unified Tap Type Modification/removal Tool