(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Counter Sink 1-Flute & 90°-TiN

Carbide Counter Sink 1-Flute & 90°-TiN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      971,877VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS01CA-010
CS01CA-015
CS01CA-020
CS01CA-025
CS01CA-030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

971,877 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 106482.0-9.0

1,397,087 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 158542.0-14.0

1,991,513 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2010592.0-19.0

3,222,885 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2512693.0-24.0

4,702,010 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3012774.0-29.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide Tool Coating Y/N Available Coating Type TiN
Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9 Allowable Tolerance L ±1
Tolerance (Tolerance) Angle -1˚ Number of blades 1 Point Angle(˚) 90