(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Counter Sink 3-Flute & 90˚-SKH59

H.S.S Counter Sink 3-Flute & 90˚-SKH59
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      851,037VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS02H9-010-TIN
CS02H9-015-TICN
CS02H9-015-TIN
CS02H9-020-TIN
CS02H9-025-TICN
CS02H9-025-TIN
CS02H9-030-TIN
CS02H9-035-TICN
CS02H9-035-TIN
CS02H9-040-TICN
CS02H9-040-TIN
CS02H9-045-TICN
CS02H9-045-TIN
CS02H9-050-TICN
CS02H9-050-TIN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Coating Type Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

851,037 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10TiN6503~9

1,095,596 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15TiCN8553~14

1,095,596 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15TiN8553~14

1,459,850 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20TiN10604~19

2,159,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25TiCN12705~24

2,159,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25TiN12705~24

2,957,546 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30TiN12756~29

3,904,844 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35TiCN12807~34

3,904,844 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35TiN12807~34

5,302,882 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40TiCN12858~39

5,302,882 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40TiN12858~39

6,157,972 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45TiCN12879~44

6,157,972 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45TiN12879~44

7,455,780 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50TiCN129012~49

7,455,780 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50TiN129012~49

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Coating Y/N Available Allowable Tolerance D ±1
Allowable Tolerance d h9 Allowable Tolerance L ±1 Tolerance (Tolerance) Angle -1˚
Number of blades 3 Angle (α°) 90 Point Angle(˚) 90˚