(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
H.S.S Center Drill A Type 90˚-SKH59

H.S.S Center Drill A Type 90˚-SKH59
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CD02H9-0154
CD02H9-0206
CD02H9-0256
CD02H9-0308
CD02H9-0308-TICN
CD02H9-0308-TIN
CD02H9-0408
CD02H9-0410
CD02H9-0511
CD02H9-0612
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCoating Y/N Coating Type Full Length (L) Total Length (ℓ)
(mm)
Specification (dXD)

558,373 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) NoneNon-court402.0-2.51.5×6.0

584,716 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) NoneNon-court452.0-3.02.0×6.0

610,491 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) NoneNon-court502.5-3.52.5×6.0

698,692 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) NoneNon-court553.0-4.03.0×8.0

793,762 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) AvailableTiCN553.0-4.03.0×8.0

793,762 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) AvailableTiN553.0-4.03.0×8.0

698,692 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) NoneNon-court554.5-5.54.0×8.0

-

1 Piece(s) Quote NoneNon-court654.5-5.54.0×10.0

1,035,457 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) NoneNon-court785.5-6.55.0×11.0

1,140,839 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) NoneNon-court786.5-7.56.0×12.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Allowable Tolerance D h9 Allowable Tolerance d k12
Allowable Tolerance L ±2 Point Angle(˚) 118 Step Angle(˚) 90