(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
H.S.S Center Drill A Type 60˚-SKH51

H.S.S Center Drill A Type 60˚-SKH51
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      177,927VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CD01H1-0105
CD01H1-0154
CD01H1-0206
CD01H1-0256
CD01H1-0257
CD01H1-0307
CD01H1-0308
CD01H1-0408
CD01H1-0410
CD01H1-0510
CD01H1-0511
CD01H1-0612
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFull Length (L) Total Length (ℓ)
(mm)
Specification (dXD)

499,953 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 401.0-1.51.0×5.0

462,152 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 402.0-2.51.5×6.0

177,927 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 452.0-3.02.0×6.0

493,654 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 502.5-3.52.5×6.0

515,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 552.5-3.52.5×7.7

515,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 553.0-4.03.0×7.7

262,122 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 553.0-4.03.0×8.0

546,344 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 554.5-5.54.0×8.0

405,876 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 654.5-5.54.0×10.0

405,876 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 655.5-6.55.0×10.0

748,517 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 785.5-6.55.0×11.0

873,943 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 786.5-7.56.0×12.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Coating Y/N None Coating Type Non-court
Allowable Tolerance D h9 Allowable Tolerance d k12 Allowable Tolerance L ±2
Point Angle(˚) 118 Step Angle(˚) 60