(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

HSS Hand Tap - Meter Screw (T310 Series)

HSS Hand Tap - Meter Screw (T310 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T3100300-SET
T3100400-SET
T3100500-SET
T3100600-SET
T3100800-SET
T3100804-SET
T3101000-SET
T3101200-SET
T3101400-SET
T3101404-SET
T3101600-SET
T3101800-SET
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

721,153 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 30.546

-

1 Piece(s) 18 Day(s) 40.752

-

1 Piece(s) 18 Day(s) 50.860

-

1 Piece(s) 4 Day(s) 6162

-

1 Piece(s) 4 Day(s) 81.2570

-

1 Piece(s) 18 Day(s) 8170

1,022,413 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 101.575

-

1 Piece(s) 18 Day(s) 121.7582

-

1 Piece(s) 18 Day(s) 14288

-

1 Piece(s) 18 Day(s) 141.588

-

1 Piece(s) 18 Day(s) 16295

-

1 Piece(s) 18 Day(s) 182.5100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tool Material Type High Speed Steel Tap Type Hand Tap
Coating Y/N Available Coating Type Homo