(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Color Key Holder【2-100 Pieces Per Package】

Color Key Holder
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      352,738VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
K0012
K0013
K0014
K0015
K0016
K0028
K0029
K0030
K0031
K0032
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

352,738 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) White

352,738 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

5 Day(s) Yellow

352,738 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

5 Day(s) Green

352,738 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) Blue

352,738 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) Pink

1,607,022 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) White

1,607,022 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Yellow

1,607,022 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Green

1,607,022 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Blue

1,607,022 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) Pink

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Key ring Diameter 24 Standard(mm) 27×62
Material Polypropylene