(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Suction Plate【1-2,000 Pieces Per Package】

Suction Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      876,914VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
0665
0667
0671
0672
0674
0675
0676
0677
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter
(mm)

876,914 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

5 Day(s) 45

876,914 VND

1 Pack(s)

8 Pieces Per Package

8 Pieces Per Package

5 Day(s) 35

1,793,286 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

5 Day(s) 32

1,793,286 VND

1 Pack(s)

250 Pieces Per Package

250 Pieces Per Package

5 Day(s) 40

2,108,289 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 26

3,368,299 VND

1 Pack(s)

2,000 Pieces Per Package

2,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 22

2,265,789 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

5 Day(s) 35

2,108,289 VND

1 Pack(s)

250 Pieces Per Package

250 Pieces Per Package

5 Day(s) 45

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material PVC