(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Color Neck Strap with a Clip【50 Pieces Per Package】

Color Neck Strap with a Clip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      880,119VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M0033
M0034
M0035
M0036
M0037
M0038
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

880,119 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) Blue

880,119 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) Red

880,119 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) Yellow

880,119 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) Green

880,119 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) Gray

880,119 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Clip Length(mm) 420 Material Polyester, Steel