(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ID Card W Case【1-50 Pieces Per Package】

ID Card W Case
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      347,746VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M5486
M5486B
M8654
M8654B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification Bore/Inlay
(mm)

347,746 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Vertical54×86

1,767,372 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) Vertical54×86

347,746 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Horizontal86×54

1,777,842 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

5 Day(s) Horizontal86×54

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material PS