(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Frame (Stand)

Multi Frame (Stand)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      426,091VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FSB102152
FSB127089
FSB297210
FSG089127
FSG127178
FSP152102
FSP178127
FSP210297
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Specification (Width / depth)
(mm)

437,548 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue102×152

426,091 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue127×89

618,877 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue297×210

426,091 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Drawing89×127

460,639 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Drawing127×178

437,362 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Pink152×102

460,454 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Pink178×127

618,877 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Pink210×297

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Acrylic, PS Thickness(mm) 1.5