(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Acryl Number Plate (Ellipse)

Acryl Number Plate (Ellipse)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      413,317VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
4101-101
4101-102
4101-103
4101-104
4101-105
4101-106
4101-201
4101-202
4101-203
4101-204
4101-205
4101-206
4101-301
4101-302
4101-303
4101-304
4101-305
4101-306
4101-401
4101-402
4101-403
4101-404
4101-405
4101-406
4101-501
4101-502
4101-503
4101-504
4101-505
4101-506
4101-B01
4101-B02
4101-B03
4101-B04
4101-B05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 101

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 102

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 103

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 104

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 105

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 106

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 201

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 202

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 203

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 204

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 205

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 206

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 301

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 302

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 303

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 304

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 305

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 306

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 401

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 402

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 403

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 404

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 405

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 406

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 501

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 502

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 503

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 504

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 505

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 506

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) B01

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) B02

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) B03

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) B04

413,317 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) B05

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Number Plate Dimensions (W X D)(mm) 130×60×2T Material Acrylic