(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Alignment Pin

Alignment Pin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      152,292VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MSHJ-TM6-50
MSHJ-TM10-60
MSHJ-TM12-60
MSHJ-TM12-70
MSHJ-TM13-30
MSTM10-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dia. Length Screw section

152,292 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 650M4x0.7

154,594 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 1060M6x1.0

155,807 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1260M6x1.0

159,011 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 1270M6x1.0

155,122 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 1330M8x1.25

152,634 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1040M6x1.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUJ-2 Hardness HRC55