(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

3, 6-Blade 45-Degree Square (SUS-CUT) (Part Number)

3, 6-Blade 45-Degree Square (SUS-CUT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      656,168VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EHD84010
EHD84015
EHD84020
EHD84025
EHD84030
EHD84040
EHD84050
EHD84060
EHD84080
EHD8403010
EHD8404012
EHD8406020
EHD84100
EHD8410035
EHD84120
EHD84160
EHD8412040
EHD85060
EHD85080
EHD85120
EHD85160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Remarks

1,066,083 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12.536500~-0.020-

1,066,083 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.5436500~-0.020-

1,066,083 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2636500~-0.020-

1,067,553 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2.5736500~-0.020-

830,202 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3836550~-0.020Standard

1,095,867 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 41036550~-0.020Standard

1,095,867 VND

1 Piece(s) Same day 51336550~-0.020-

828,138 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 61536600~-0.020Standard

1,327,078 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 82038700~-0.020Standard

1,112,360 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 31036600~-0.020-

1,112,360 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 41236600~-0.020-

1,125,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 62036650~-0.020-

1,640,934 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1025310750~-0.020Standard

1,799,506 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1035310850~-0.020-

2,010,976 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1230312800~-0.020Standard

3,684,901 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 16423161000~-0.020-

1,454,314 VND

1 Piece(s) Quote 1240312900~-0.020-

656,168 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 61566600~-0.030-

1,016,869 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 82068700~-0.030-

1,718,699 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1230612800~-0.030-

4,524,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 16426161000~-0.030-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Stainless steel / Titan Type Square Coating TiAlN
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Torsion Angle (θ) Strong torsion (45°-60°)