(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drill set K-5

Drill set K-5
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Hole diameter (drill diameter) D(mm)0.8 ~ 3.2Work materialGeneral steel[○] / Resin[○]
Set Content(φ/mm)0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2Content Quantity7
Weight(g)18 - -

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Hole diameter (drill diameter) D(mm)0.8 ~ 3.2Work materialGeneral steel[○] / Resin[○]
Set Content(φ/mm)0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2Content Quantity7
Weight(g)18 - -
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Hole diameter (drill diameter) D(mm)0.8 ~ 3.2Work materialGeneral steel[○] / Resin[○]
Set Content(φ/mm)0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2Content Quantity7
Weight(g)18 - -

Product Description

Small diameter drill set.
[Features]
· Ideal for circuit board land holes processing.
· Work material: metal, resin, lumber.
· Material: high-speed steel (HSS).
[Applications]
· Can be used in combination with pin vise (K-501/502).

Drill set K-5
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Hole diameter (drill diameter) D(mm)0.8 ~ 3.2Work materialGeneral steel[○] / Resin[○]
Set Content(φ/mm)0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2Content Quantity7
Weight(g)18 - -

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

PDF
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Hole diameter (drill diameter) D(mm)0.8 ~ 3.2Work materialGeneral steel[○] / Resin[○]
Set Content(φ/mm)0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2Content Quantity7
Weight(g)18 - -
Part Number
K-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

651,535 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0.8 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 Work material General steel / Resin Set Content(φ/mm) 0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
Content Quantity 7 Weight(g) 18

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-5 in the Drill set K-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-5 trong chuỗi Drill set K-5.

Close

Comparison list