(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0129-31-86-22 |
0129-31-86-23 |
0129-31-86-24 |
0129-31-86-25 |
0129-31-86-26 |
0129-31-86-27 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Height (mm) |
Width (mm) |
Maker Part Number | TGK Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598,625 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 12 | 17 | 997-CB-3 | 0129318622 | 1 pc. | ||
1,746,055 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 118 | 15 | 30 | 997-CB-4 | 0129318623 | 1 pc. | ||
2,319,768 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 118 | 20 | 37 | 997-CB-5 | 0129318624 | 1 pc. | ||
598,625 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 13 | 22 | 997-CB-3A | 0129318625 | 1 pc. | ||
885,481 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 14 | 26 | 997-CB-3B | 0129318626 | 1 pc. | ||
2,319,768 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 150 | 15 | 30 | 997-CB-4A | 0129318627 | 1 pc. |
[Features]
・ 997 High alumina ceramic porcelain. (High class)
・ Alumina purity: > 99.7%, purity, quality, acid resistance, alkali resistance, corrosion resistance, etc., better than ACE quality.
・ There is little reaction and contamination with the sample, and the heat-resistance can withstand use in a relatively high temperature range. It can be used at 1,500°C or higher depending on the usage conditions.
・ For analyzing various electronics related parts, ceramic type raw materials, metals and for metallurgy.
Part Number |
---|
0129-31-86-22 |
0129-31-86-23 |
0129-31-86-24 |
0129-31-86-25 |
0129-31-86-26 |
0129-31-86-27 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Height (mm) |
Width (mm) |
Maker Part Number | TGK Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598,625 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 12 | 17 | 997-CB-3 | 0129318622 | 1 pc. | ||
1,746,055 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 118 | 15 | 30 | 997-CB-4 | 0129318623 | 1 pc. | ||
2,319,768 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 118 | 20 | 37 | 997-CB-5 | 0129318624 | 1 pc. | ||
598,625 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 13 | 22 | 997-CB-3A | 0129318625 | 1 pc. | ||
885,481 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 14 | 26 | 997-CB-3B | 0129318626 | 1 pc. | ||
2,319,768 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 150 | 15 | 30 | 997-CB-4A | 0129318627 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.