(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0696-30-56-01 |
0696-30-56-02 |
0696-30-56-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Height (mm) |
Width (mm) |
Maker Part Number | TGK Code | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316,128 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 50 | 10 | 30 | 1 | 0696-30-56-01 | 1 pc. | ||
440,061 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 68 | 10 | 45 | 2 | 0696-30-56-02 | 1 pc. | ||
540,978 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 91 | 15 | 58 | 3 | 0696-30-56-03 | 1 pc. |
Ash measurement ash tray of grinding, mixing and powder research equipment.
[Features]
· Dense quality.
· Stable to acids and alkalis and excellent constant weight property.
· Uses as a square ash tray for ash content measurement.
[Usage]
· Can be used for crushing in the pre-treatment process such as analysis.
Part Number |
---|
0696-30-56-01 |
0696-30-56-02 |
0696-30-56-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Height (mm) |
Width (mm) |
Maker Part Number | TGK Code | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316,128 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 50 | 10 | 30 | 1 | 0696-30-56-01 | 1 pc. | ||
440,061 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 68 | 10 | 45 | 2 | 0696-30-56-02 | 1 pc. | ||
540,978 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 91 | 15 | 58 | 3 | 0696-30-56-03 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.