(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tweezers with New Ceramic Tip (S Type)

Tweezers with New Ceramic Tip (S Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of TC-S01

  • Tip Type
    Straight (Standard)
  • Main Body Material
    Aluminum Alloy
  • Tip material
    Ceramic
  • Overall Length(mm)
    140
  • Non-magnetism function Y/N
    Not Included
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Body
  • With/without tip replacement function
    Not Included
  • Width(mm)
    9
  • 형상
    60
Part Number
TC-S01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,504,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

A combination of new ceramics and special aluminum alloy. Non-magnetic, light, strong, tweezers with high precision.

Specifications of TC-S01

  • Tip Type
    Straight (Standard)
  • Main Body Material
    Aluminum Alloy
  • Tip material
    Ceramic
  • Overall Length(mm)
    140
  • Non-magnetism function Y/N
    Not Included
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Body
  • With/without tip replacement function
    Not Included
  • Width(mm)
    9
  • 형상
    60
Part Number
TC-S01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,504,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1