(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
1-2926-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity |
---|---|---|---|---|---|
6,238,355 VND 4,990,684 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1 pc. |
[Features]
・ It can be attached to walls, etc., and can be used even if it is cut with scissors, etc.
・ Since it is in the form of a sheet, there is no need to worry about it to be broken and mixed
・ Non-flammable, antibacterial and antifungal treatment
[Materials]
・ PET (polyethylene terephthalate) film + special coating
Part Number |
---|
1-2926-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity |
---|---|---|---|---|---|
6,238,355 VND 4,990,684 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.