(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rectangular Stool

Rectangular Stool
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 8-9012-02

  • Product Type
    Other
  • Material
    Other
  • Size(mm)
    400X370X420
  • Color
    Blue
  • Manufacturer Product Name
    Square Stool KM-141N Blue
  • Manufacturer Model Number
    KM-141N
  • Detailed Material
    Seat Surface/ Plywood, Urethane Cushion, Upholstery / Vinyl Leather, Leg Part / Steel Plating
  • Specifications
    Stackable
  • Capacity
    1 Leg
Part Number
8-9012-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

4,453,854 VND

3,563,083 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Leg

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Material
    Other
  • Size(mm)
    400X370X420
  • Color
    Blue
  • Manufacturer Product Name
    Square Stool KM-141N Blue
  • Manufacturer Model Number
    KM-141N
  • Detailed Material
    Seat Surface/ Plywood, Urethane Cushion, Upholstery / Vinyl Leather, Leg Part / Steel Plating
  • Specifications
    Stackable
  • Capacity
    1 Leg

Product Description

[Specifications]
· Material: Seat Surface: Plywood
· Urethane Cushion, Upholstery / Vinyl Leather, Leg Part / Steel Plating
· Seat Size x Height: 400 x 370 x 420 mm
· Weight: 2.6 kg
· Stackable

Specifications of 8-9012-02

  • Product Type
    Other
  • Material
    Other
  • Size(mm)
    400X370X420
  • Color
    Blue
  • Manufacturer Product Name
    Square Stool KM-141N Blue
  • Manufacturer Model Number
    KM-141N
  • Detailed Material
    Seat Surface/ Plywood, Urethane Cushion, Upholstery / Vinyl Leather, Leg Part / Steel Plating
  • Specifications
    Stackable
  • Capacity
    1 Leg
Part Number
8-9012-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

4,453,854 VND

3,563,083 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Leg

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1