(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-423-01 |
3-423-02 |
3-423-03 |
3-423-04 |
3-423-05 |
3-423-06 |
3-423-07 |
3-423-08 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Caster Diameter (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Weight (kg) |
Load Resistance | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,812,601 VND 20,650,081 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 839X461X923 | φ125 | UTS Cart NUTS1 | NUTS1 | 4933315693901 | 25.1 | 200kg | 1 unit | ||
27,650,195 VND 22,120,156 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 991X461X923 | φ125 | UTS Cart NUTS2 | NUTS2 | - | 27.8 | 200kg | 1 unit | ||
28,469,090 VND 22,775,272 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 839X614X923 | φ125 | UTS Cart NUTS3 | NUTS3 | 4933315693888 | 29.1 | 200kg | 1 unit | ||
Special Price |
1 Piece(s) | Quote | 991X614X923 | φ125 | UTS Cart NUTS4 | NUTS4 | 4933315693871 | 32.4 | 200kg | 1 unit | ||
23,751,343 VND 19,001,074 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 839X461X815 | φ100 | UTS Cart NUTS1-S | NUTS1-S | 4933315312109 | 21.1 | 192kg | 1 unit | ||
25,588,935 VND 20,471,148 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 991X461X815 | φ100 | UTS Cart NUTS2-S | NUTS2-S | 4933315282211 | 23.8 | 192kg | 1 unit | ||
26,407,831 VND 21,126,265 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 839X614X815 | φ100 | UTS Cart NUTS3-S | NUTS3-S | 4933315282174 | 25.1 | 192kg | 1 unit | ||
29,041,433 VND 23,233,146 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 991X614X815 | φ100 | UTS Cart NUTS4-S | NUTS4-S | 4933315282136 | 28.4 | 192kg | 1 unit |
[Specifications]
· Material: Flat Shelf: Stainless Steel (SUS430), Pole: Stainless Steel (SUS304)
· Casters: Elastomer (with Diagonal Stoppers)
· Load capacity: φ100 mm/192 kg, φ125 mm/200 kg
Part Number |
---|
3-423-01 |
3-423-02 |
3-423-03 |
3-423-04 |
3-423-05 |
3-423-06 |
3-423-07 |
3-423-08 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Caster Diameter (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Weight (kg) |
Load Resistance | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,812,601 VND 20,650,081 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 839X461X923 | φ125 | UTS Cart NUTS1 | NUTS1 | 4933315693901 | 25.1 | 200kg | 1 unit | ||
27,650,195 VND 22,120,156 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 991X461X923 | φ125 | UTS Cart NUTS2 | NUTS2 | - | 27.8 | 200kg | 1 unit | ||
28,469,090 VND 22,775,272 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 839X614X923 | φ125 | UTS Cart NUTS3 | NUTS3 | 4933315693888 | 29.1 | 200kg | 1 unit | ||
Special Price |
1 Piece(s) | Quote | 991X614X923 | φ125 | UTS Cart NUTS4 | NUTS4 | 4933315693871 | 32.4 | 200kg | 1 unit | ||
23,751,343 VND 19,001,074 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 839X461X815 | φ100 | UTS Cart NUTS1-S | NUTS1-S | 4933315312109 | 21.1 | 192kg | 1 unit | ||
25,588,935 VND 20,471,148 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 991X461X815 | φ100 | UTS Cart NUTS2-S | NUTS2-S | 4933315282211 | 23.8 | 192kg | 1 unit | ||
26,407,831 VND 21,126,265 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 839X614X815 | φ100 | UTS Cart NUTS3-S | NUTS3-S | 4933315282174 | 25.1 | 192kg | 1 unit | ||
29,041,433 VND 23,233,146 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 991X614X815 | φ100 | UTS Cart NUTS4-S | NUTS4-S | 4933315282136 | 28.4 | 192kg | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.