(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-419-01 |
3-419-02 |
3-419-03 |
3-419-04 |
3-419-05 |
3-419-06 |
3-419-07 |
3-419-08 |
3-419-09 |
3-419-10 |
3-419-11 |
3-419-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Caster Diameter (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Weight (kg) |
Load Resistance | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,696,173 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 605X460X923 | φ125 | Mini Cart NMCA | NMCA | 17.2 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
17,461,466 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 758X460X923 | φ125 | Mini Cart NMCB | NMCB | 19 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
18,551,466 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 910X460X923 | φ125 | Mini Cart NMCC | NMCC | 20.8 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
18,275,176 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 605X613X923 | φ125 | Mini Cart NMCD | NMCD | 20.5 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
19,349,620 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 758X613X923 | φ125 | Mini Cart NMCE | NMCE | 22.9 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
21,674,075 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 910X613X923 | φ125 | Mini Cart NMCF | NMCF | 25.6 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
14,634,915 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 605X460X815 | φ100 | Mini Cart NMCA-S | NMCA-S | 13.2 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
15,400,206 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 758X460X815 | φ100 | Mini Cart NMCB-S | NMCB-S | 15 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
16,490,208 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 910X460X815 | φ100 | Mini Cart NMCC-S | NMCC-S | 16.8 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
16,213,916 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 605X613X815 | φ100 | Mini Cart NMCD-S | NMCD-S | 16.5 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
17,288,360 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 758X613X815 | φ100 | Mini Cart NMCE-S | NMCE-S | 18.9 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
19,612,813 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 910X613X815 | φ100 | Mini Cart NMCF-S | NMCF-S | 21.6 | Approx. 192 kg | 1 unit |
[Specifications]
· Material: Mesh Rack: Chrome Plating
· Antibacterial clear coating finish, pole: stainless steel (SUS304)
· Casters: Elastomer (with Diagonal Stoppers)
· Load capacity: φ100 mm/approx. 192 kg, φ125 mm/approx. 200 kg
Part Number |
---|
3-419-01 |
3-419-02 |
3-419-03 |
3-419-04 |
3-419-05 |
3-419-06 |
3-419-07 |
3-419-08 |
3-419-09 |
3-419-10 |
3-419-11 |
3-419-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Caster Diameter (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Weight (kg) |
Load Resistance | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,696,173 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 605X460X923 | φ125 | Mini Cart NMCA | NMCA | 17.2 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
17,461,466 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 758X460X923 | φ125 | Mini Cart NMCB | NMCB | 19 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
18,551,466 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 910X460X923 | φ125 | Mini Cart NMCC | NMCC | 20.8 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
18,275,176 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 605X613X923 | φ125 | Mini Cart NMCD | NMCD | 20.5 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
19,349,620 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 758X613X923 | φ125 | Mini Cart NMCE | NMCE | 22.9 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
21,674,075 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 910X613X923 | φ125 | Mini Cart NMCF | NMCF | 25.6 | Approx. 200 kg | 1 unit | ||
14,634,915 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 605X460X815 | φ100 | Mini Cart NMCA-S | NMCA-S | 13.2 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
15,400,206 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 758X460X815 | φ100 | Mini Cart NMCB-S | NMCB-S | 15 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
16,490,208 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 910X460X815 | φ100 | Mini Cart NMCC-S | NMCC-S | 16.8 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
16,213,916 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 605X613X815 | φ100 | Mini Cart NMCD-S | NMCD-S | 16.5 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
17,288,360 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 758X613X815 | φ100 | Mini Cart NMCE-S | NMCE-S | 18.9 | Approx. 192 kg | 1 unit | ||
19,612,813 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 910X613X815 | φ100 | Mini Cart NMCF-S | NMCF-S | 21.6 | Approx. 192 kg | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.