(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-407-01 |
3-408-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Weight (kg) |
Specifications | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,449,340 VND |
1 Piece(s) | 22 Day(s) | Battery Carrier SUS-3 Type | SUS-3 | 4560111773430 | 11 | 3 tiers / knockdown type | 1 unit | ||
11,066,946 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | Battery Carrier SUS-2 Type | SUS-2 | 4560111773447 | 8.5 | 2 Level / Knock-Down Type | 1 unit |
The shelf board has a dish shape which is used to prevent measuring instruments and chemicals from falling. The shelf board can be taken out and even used as is like a tray.
Part Number |
---|
3-407-01 |
3-408-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Weight (kg) |
Specifications | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,449,340 VND |
1 Piece(s) | 22 Day(s) | Battery Carrier SUS-3 Type | SUS-3 | 4560111773430 | 11 | 3 tiers / knockdown type | 1 unit | ||
11,066,946 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | Battery Carrier SUS-2 Type | SUS-2 | 4560111773447 | 8.5 | 2 Level / Knock-Down Type | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.