(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-7633-01 |
1-7633-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Shelf Spacing (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Weight (kg) |
Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,027,661 VND 16,022,129 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 603X453X800 | 305 | Silent Lab Cart 2 Level | 2 Tiers | 4562108473989 | 18.4 | 1 unit | ||
24,321,603 VND 19,457,282 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 603X453X940 | Upper section 215; Lower section 300 | Silent Lab Cart 3 Level | 3 Tiers | 4562108473996 | 23.2 | 1 unit |
It is very effective in environments where quiet is called for.
Part Number |
---|
1-7633-01 |
1-7633-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Shelf Spacing (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Weight (kg) |
Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,027,661 VND 16,022,129 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 603X453X800 | 305 | Silent Lab Cart 2 Level | 2 Tiers | 4562108473989 | 18.4 | 1 unit | ||
24,321,603 VND 19,457,282 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 603X453X940 | Upper section 215; Lower section 300 | Silent Lab Cart 3 Level | 3 Tiers | 4562108473996 | 23.2 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.