(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
54055R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,050,890 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Medium-sized cabinet uses ball bearing rails for each drawer, resulting in smooth movement.
[Features]
· Drawer: 5 levels (uses ball bearing rails).
· Drawer size 3 upper levels: W 572 x D 380 x H 56 mm, 2 lower levels: W 572 x D 380 x H 123 mm.
· Package dimensions: W 770 x D 800 x H 560 mm.
· Mass: 51 kg, Total Weight with Packaging: 57.5 kg.
· Load capacity: 260 kg, top plate: 100 / drawer (1-3 tier): 25 each / drawer (4-5 tier): 30 kg each.
· Comes with a pipe handle so it can be easily transported. With magnet tool holder.
[Features]
· Convenient as a cabinet for storing tools, etc.
Part Number |
---|
54055R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,050,890 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.