(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
4 Pcs Spring Clamp

4 Pcs Spring Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      190,275VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·For gluing, nailing, molding, sawing, screen door replacement, etc.

Part Number
S-110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

190,275 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-110 in the 4 Pcs Spring Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-110 trong chuỗi 4 Pcs Spring Clamp.