(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locking Clamp 125-9

Locking Clamp 125-9
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,107,072VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Featuring a strong grip that linearly locks and supports pipes and thin plates, as well as a U-shaped jaw that fully engages to enable work to be performed while viewing the portion to be welded.

 
Part Number
125-9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,107,072 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 125-9 in the Locking Clamp 125-9 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 125-9 trong chuỗi Locking Clamp 125-9.