(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It has 5 holes in the base part and can be attached to the workbench.
・ It comes with a swivel pad and can be used to secure tapered objects.
Please check the type/dimensions/specifications of the part 222-12 in the Table Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 222-12 trong chuỗi Table Clamp.