(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swivel Clamp 234

Swivel Clamp 234
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,186,366VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Has a large mouth opening ideal for locking large workpieces.
· As swivel pads are included, workpieces can be clamped without being damaged.
· Enables repetitive work to be performed quickly.

 
Part Number
234-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,186,366 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 234-300 in the Swivel Clamp 234 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 234-300 trong chuỗi Swivel Clamp 234.