(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tweezers C01 13X127 mm

Tweezers C01 13X127 mm
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 9-4032-01

  • Product Type
    Tweezers
  • Tweezers Feature
    Other
  • Size(mm)
    13X127
  • Material
    ETFE (Fluororesin)
  • Manufacturer Product Name
    Tweezers C01-0315
  • Manufacturer Model
    C01-0315
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    150
  • Tip radius(mm)
    0.8
  • Capacity
    1 pc.
Part Number
9-4032-01 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

1,966,037 VND

1,572,830 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Tweezers
  • Tweezers Feature
    Other
  • Size(mm)
    13X127
  • Material
    ETFE (Fluororesin)
  • Manufacturer Product Name
    Tweezers C01-0315
  • Manufacturer Model
    C01-0315
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    150
  • Tip radius(mm)
    0.8
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Specifications]
· Size: 13 x 127 mm, Tip Radius / 0.8 mm
· Material: ETFE (Fluororesin)
· Heat resistance temperature: 150°C

Specifications of 9-4032-01

  • Product Type
    Tweezers
  • Tweezers Feature
    Other
  • Size(mm)
    13X127
  • Material
    ETFE (Fluororesin)
  • Manufacturer Product Name
    Tweezers C01-0315
  • Manufacturer Model
    C01-0315
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    150
  • Tip radius(mm)
    0.8
  • Capacity
    1 pc.
Part Number
9-4032-01 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

1,966,037 VND

1,572,830 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1