(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Snap Ring Pliers (Shaft/Straight)

Mini Snap Ring Pliers (Shaft/Straight)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of MSE-125

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Snap Ring Pliers
  • Overall Length(mm)
    128
  • With or without Spring
    Included
  • With/without tip claw replacement function
    Not Included
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Head Width(mm)
    12
  • Head Thickness(mm)
    9
  • Grip Width(mm)
    61
  • Tip Length(mm)
    23
  • Tip Diameter(mm)
    0.65
  • Range of Use(mm)
    3–9
  • Body / Option
    Main Body
  • Weight(g)
    45
  • JAN Code
    4952269110371
Part Number
MSE-125
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

442,951 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Snap Ring Pliers
  • Overall Length(mm)
    128
  • With or without Spring
    Included
  • With/without tip claw replacement function
    Not Included
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Head Width(mm)
    12
  • Head Thickness(mm)
    9
  • Grip Width(mm)
    61
  • Tip Length(mm)
    23
  • Tip Diameter(mm)
    0.65
  • Range of Use(mm)
    3–9
  • Body / Option
    Main Body
  • Weight(g)
    45
  • JAN Code
    4952269110371

Product Description

For mounting a tiny snap ring.

Specifications of MSE-125

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Snap Ring Pliers
  • Overall Length(mm)
    128
  • With or without Spring
    Included
  • With/without tip claw replacement function
    Not Included
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Head Width(mm)
    12
  • Head Thickness(mm)
    9
  • Grip Width(mm)
    61
  • Tip Length(mm)
    23
  • Tip Diameter(mm)
    0.65
  • Range of Use(mm)
    3–9
  • Body / Option
    Main Body
  • Weight(g)
    45
  • JAN Code
    4952269110371
Part Number
MSE-125
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

442,951 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1