(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Molding Gauge

Molding Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      329,082VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A molding gauge used for molding carpets, rugs, wood, and metal.
[Features]
· Uses a rust-free stainless steel needle.
[Applications]
· Easily moldable in any shape

 
Part Number
77970
77971
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness
(mm)
Main Body Size
(mm)
Needle for use
(pc.)
Needle size
(mm)
Mass
(g)

329,082 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 18150×84×18Approximately 18584×φ0.8230

1,185,527 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 31300×150×31Approx. 280150×φ1.0977

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Sheets(sheet) 1 Material Stainless steel (needle)