(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
22-0110-25 |
22-0110-26 |
22-0110-27 |
22-0110-28 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Depth (mm) |
Platform specification dimensions B (mm) |
Strut dimension outer diameter (mm) |
Strut dimension length (mm) |
Thread Diameter | Trusco Code | Mass (g) |
Size | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,923,496 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 340 | 380 | 174 | φ18 | 1000 | M16 | 413-9216 | 6500 | Outsize | 1 unit | ||
16,530,320 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 250 | 300 | 134 | φ16 | 1000 | M16 | 413-9224 | 4400 | Large | 1 unit | ||
13,340,538 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 180 | 200 | 87 | φ10 | 700 | M10 | 413-9232 | 3100 | Medium | 1 unit | ||
10,735,398 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 110 | 160 | 88 | φ10 | 700 | M10 | 413-9241 | 1600 | Small | 1 unit |
Fixed with adjusting screws so that the product will be stable even on an uneven surface.
Part Number |
---|
22-0110-25 |
22-0110-26 |
22-0110-27 |
22-0110-28 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Depth (mm) |
Platform specification dimensions B (mm) |
Strut dimension outer diameter (mm) |
Strut dimension length (mm) |
Thread Diameter | Trusco Code | Mass (g) |
Size | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,923,496 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 340 | 380 | 174 | φ18 | 1000 | M16 | 413-9216 | 6500 | Outsize | 1 unit | ||
16,530,320 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 250 | 300 | 134 | φ16 | 1000 | M16 | 413-9224 | 4400 | Large | 1 unit | ||
13,340,538 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 180 | 200 | 87 | φ10 | 700 | M10 | 413-9232 | 3100 | Medium | 1 unit | ||
10,735,398 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 110 | 160 | 88 | φ10 | 700 | M10 | 413-9241 | 1600 | Small | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.