(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
AEWK-1275 |
AEWK-1575 |
AEWK-1875 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Top Panel (mm) open space x depth x thickness (mm) |
Frontage (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 Piece(s) | Quote | 1200×750×45 | 1200 | 279-5396 | 41000 | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | 1500×750×45 | 1500 | 279-5400 | 48500 | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | 1800×750×45 | 1800 | 279-5418 | 56000 | 1 unit |
Heat resistance is as high as 200°C and also has excellent chemical resistance. Surface hardness is high, and will not easily scratch. 9H according to a pencil test. Features outstanding wear resistance as well, and has a scratch-resistant structure. Paper honeycomb has been used for the core material, thus achieving both strength and lighter weight.
Part Number |
---|
AEWK-1275 |
AEWK-1575 |
AEWK-1875 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Top Panel (mm) open space x depth x thickness (mm) |
Frontage (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 Piece(s) | Quote | 1200×750×45 | 1200 | 279-5396 | 41000 | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | 1500×750×45 | 1500 | 279-5400 | 48500 | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | 1800×750×45 | 1800 | 279-5418 | 56000 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.