(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
4631-A22 |
4631-A42 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Tip claw diameter (mm) |
Supported Shaft Diameters (φmm) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,070,728 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 185 | 2 | 19-60 | 4003773067016 | ||
1,775,918 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 310 | 3.4 | 85-140 | 4003773067030 |
45° bent head is forged for durability. Anti-slip tip chip.
[Features]
· 45° bent head.
· Head finish: Polished.
· KNIPEX precision snap ring pliers: Holds snap rings without torsion, enabling quick and easy work.
· Tough tip: The fixed ring can be removed with peace of mind.
Part Number |
---|
4631-A22 |
4631-A42 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Tip claw diameter (mm) |
Supported Shaft Diameters (φmm) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,070,728 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 185 | 2 | 19-60 | 4003773067016 | ||
1,775,918 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 310 | 3.4 | 85-140 | 4003773067030 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.