(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Cauterizing Tip for Cauterizer 70/90 Auto

Replacement Cauterizing Tip for Cauterizer 70/90 Auto

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    296,318 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
70-01-01
70-01-02
70-01-03
70-01-05
70-01-07
70-01-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Detailing Type JAN Code Trusco Code Amount Of Content

310,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip 1 mm 4933505700112 276-5055 1 pc.

296,318 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip width 3.3 mm 4933505700129 276-5063 1 pc.

296,318 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip 2 mm 45° Angle 4933505700136 305-8964 1 pc.

310,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip 0.5 mm 4933505700150 305-8972 1 pc.

296,318 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip 0.5 mm Square 4933505700174 305-8981 1 pc.

353,291 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip width 8 mm 4933505701119 276-5195 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Replacement iron tip for "Kotelyzer 70/90 Auto."

Part Number
70-01-01
70-01-02
70-01-03
70-01-05
70-01-07
70-01-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Detailing Type JAN Code Trusco Code Amount Of Content

310,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip 1 mm 4933505700112 276-5055 1 pc.

296,318 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip width 3.3 mm 4933505700129 276-5063 1 pc.

296,318 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip 2 mm 45° Angle 4933505700136 305-8964 1 pc.

310,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip 0.5 mm 4933505700150 305-8972 1 pc.

296,318 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip 0.5 mm Square 4933505700174 305-8981 1 pc.

353,291 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Tip width 8 mm 4933505701119 276-5195 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1