(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hydraulic cylinder (single acting)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    9,800,910 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RC55
RC102
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Lifting Force
(kN)
Stroke
(mm)
Head Diameter
(mm)
Major Diameter
(mm)
Pressure Area
(cm2)
Minimum Maximum
(mm)
Necessary Oil Quantity
(cm3)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

10,982,216 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 45 127 25 38 6.4 215 81.0 455-0145 1.8 1 unit

9,800,910 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 100 55 35 57 14.4 122 79.0 455-0111 2.2 1 unit

Basic Specifications

  • Product Model
    Cylinder
  • Application Pump
    P392AL-APJ
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

Hydraulic cylinder with a reinforced built-in spring. Fast return despite being a single‑acting cylinder.
[Features]
· Equipped with a high‑flow coupling.
[Applications]
· Recommended compatible pump: P392AL.

Part Number
RC55
RC102
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Lifting Force
(kN)
Stroke
(mm)
Head Diameter
(mm)
Major Diameter
(mm)
Pressure Area
(cm2)
Minimum Maximum
(mm)
Necessary Oil Quantity
(cm3)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

10,982,216 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 45 127 25 38 6.4 215 81.0 455-0145 1.8 1 unit

9,800,910 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 100 55 35 57 14.4 122 79.0 455-0111 2.2 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1