(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2252100 |
2252150 |
2256100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109,820 VND |
1 Piece(s) | Same day | Phillips (+) | No.2 | - | 100 | - | 200 | ||
121,040 VND |
1 Piece(s) | Same day | Phillips (+) | No.2 | - | 150 | - | 250 | ||
103,200 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 200 |
Ball grip screwdriver with shaft cover for preventing short-circuits.
[Features]
· Shaft is covered with resin.
· Abundant tightening torque for screws. Cushion grip.
· Comes with a marking of Phillips or flathead for instant identification.
[Applications]
· For various screw fastening work.
· For terminal blocks, distribution boards, telegraphy/telephony, air conditioning, renovations, etc.
Part Number |
---|
2252100 |
2252150 |
2256100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109,820 VND |
1 Piece(s) | Same day | Phillips (+) | No.2 | - | 100 | - | 200 | ||
121,040 VND |
1 Piece(s) | Same day | Phillips (+) | No.2 | - | 150 | - | 250 | ||
103,200 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flathead (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 200 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.