(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For measuring angles, scribing, and measuring length.
[Features]
· The scale has been etched and black chrome plated to prevent fading.
· Large, vivid scale numerals have been adopted.
Product Type | Protractor | Measuring Range | 0 to 180° | Pole Type | 1 pc Rod |
---|---|---|---|---|---|
Diameter(mm) | 90 | Total Pole Length(mm) | 153 | Magnet | NA |
Material | Main Body: Stainless Steel, Screw: Brass | Type | φ90 | Mass(g) | 65 |
Product name | No.19 φ90 Pole Scale 10 cm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 62499 in the Protractor Stainless Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 62499 trong chuỗi Protractor Stainless Steel.