(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vacuum Tweezers for Wafer

Vacuum Tweezers for Wafer
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    8,619,708 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-6790-01 SALE
1-6790-17 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Specifications Material Manufacturer Product Name Manufacturer Model Accessory Power Supply
(Hz)
Weight
(g)
Features

94,188,060 VND

75,350,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 20X28X195 - アルミニウム Vacuum Tweezers PV-4000A Body PV-4000A (Body) フィルタX1枚(内蔵) Alkali 9V Battery x 1 Piece (Included for Testing) 170 The cordless type increases the range of work. The operating sound changes during suction to prevent any mistakes from occurring.

8,619,708 VND

6,895,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) - Stand - ウエハー用真空ピンセット PV-2020 PV-2020 - - - -

Basic Specifications

  • Product Type
    Tweezers
  • Tweezers Feature
    Vacuum
  • Footnotes
    Wafer tip is not included in the body.

Product Description

The cordless type increases the range of work. The operating sound changes during suction to prevent any mistakes from occurring.

Part Number
1-6790-01 SALE
1-6790-17 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Specifications Material Manufacturer Product Name Manufacturer Model Accessory Power Supply
(Hz)
Weight
(g)
Features

94,188,060 VND

75,350,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 20X28X195 - アルミニウム Vacuum Tweezers PV-4000A Body PV-4000A (Body) フィルタX1枚(内蔵) Alkali 9V Battery x 1 Piece (Included for Testing) 170 The cordless type increases the range of work. The operating sound changes during suction to prevent any mistakes from occurring.

8,619,708 VND

6,895,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) - Stand - ウエハー用真空ピンセット PV-2020 PV-2020 - - - -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1