(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Welding Rod for PVC

Welding Rod for PVC
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 6-614-02

  • Product Type
    Other
  • Material
    Vinyl Chloride
  • Length(mm)
    1000
  • Size(mm)
    ø3 (Diameter)
  • Manufacturer Product Name
    Welding Rod for PVC 3 mm x 1 m
  • JAN Code
    4562108510448
  • Detailed Material
    PVC (Polyvinyl Chloride Resin)
Part Number
6-614-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

120,293 VND

96,234 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Material
    Vinyl Chloride
  • Length(mm)
    1000
  • Size(mm)
    ø3 (Diameter)
  • Manufacturer Product Name
    Welding Rod for PVC 3 mm x 1 m
  • JAN Code
    4562108510448
  • Detailed Material
    PVC (Polyvinyl Chloride Resin)

Product Description

[Material]
· Material: PVC (Polyvinyl Chloride Resin)

Specifications of 6-614-02

  • Product Type
    Other
  • Material
    Vinyl Chloride
  • Length(mm)
    1000
  • Size(mm)
    ø3 (Diameter)
  • Manufacturer Product Name
    Welding Rod for PVC 3 mm x 1 m
  • JAN Code
    4562108510448
  • Detailed Material
    PVC (Polyvinyl Chloride Resin)
Part Number
6-614-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

120,293 VND

96,234 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1