(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
6-420-01 |
6-420-02 |
6-420-03 |
6-420-04 |
6-420-05 |
6-420-06 |
6-420-07 |
6-420-08 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Ring Inner Diameter (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,408 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 210 | 50 | Cut Ring R-5 | R-5 | 1 pc. | ||
406,850 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 210 | 60 | Cut Ring R-6 | R-6 | 1 pc. | ||
458,366 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 210 | 80 | Cut Ring R-8 | R-8 | 1 pc. | ||
496,495 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 90 | Cut Ring R-9 | R-9 | 1 pc. | ||
527,323 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 100 | Cut Ring R-10 | R-10 | 1 pc. | ||
572,349 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 130 | Cut Ring R-13 | R-13 | 1 pc. | ||
606,827 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 160 | Cut Ring R-16 | R-16 | 1 pc. | ||
421,859 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 180 | Cut Ring R-18 | R-18 | 1 pc. |
It can be used to support a clamp for stabilization in a case where holding only with a clamp is dangerous.
Part Number |
---|
6-420-01 |
6-420-02 |
6-420-03 |
6-420-04 |
6-420-05 |
6-420-06 |
6-420-07 |
6-420-08 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Ring Inner Diameter (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,408 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 210 | 50 | Cut Ring R-5 | R-5 | 1 pc. | ||
406,850 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 210 | 60 | Cut Ring R-6 | R-6 | 1 pc. | ||
458,366 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 210 | 80 | Cut Ring R-8 | R-8 | 1 pc. | ||
496,495 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 90 | Cut Ring R-9 | R-9 | 1 pc. | ||
527,323 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 100 | Cut Ring R-10 | R-10 | 1 pc. | ||
572,349 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 130 | Cut Ring R-13 | R-13 | 1 pc. | ||
606,827 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 160 | Cut Ring R-16 | R-16 | 1 pc. | ||
421,859 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 240 | 180 | Cut Ring R-18 | R-18 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.