(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Circular Clamp

Circular Clamp
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.
  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of 6-688-03

  • Product Type
    Clamp
  • Tightening Range(mm)
    15~30
  • Overall Length(mm)
    200
  • Manufacturer Product Name
    Round Clamp, Small, 15-30 mm
  • Manufacturer Model
    Small
  • Pole diameter(mm)
    φ9
  • Material
    Stainless Steel (SUS430)
Part Number
6-688-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

541,115 VND

432,892 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Clamp
  • Tightening Range(mm)
    15~30
  • Overall Length(mm)
    200
  • Manufacturer Product Name
    Round Clamp, Small, 15-30 mm
  • Manufacturer Model
    Small
  • Pole diameter(mm)
    φ9
  • Material
    Stainless Steel (SUS430)

Product Description

Round

Specifications of 6-688-03

  • Product Type
    Clamp
  • Tightening Range(mm)
    15~30
  • Overall Length(mm)
    200
  • Manufacturer Product Name
    Round Clamp, Small, 15-30 mm
  • Manufacturer Model
    Small
  • Pole diameter(mm)
    φ9
  • Material
    Stainless Steel (SUS430)
Part Number
6-688-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

541,115 VND

432,892 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1