(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Keck Joint Clip

Keck Joint Clip

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    5,549,064 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5-3004-01
5-3004-02
5-3004-03
5-3004-04
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Manufacturer Product Name Manufacturer Model Compatible Upper Sliding Portion Diameter
(φ mm)
Internal Capacity

5,549,064 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Keck Joint Clip KCM14N KCM14N 14・15 1 Bag (10 pcs)

5,780,275 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Keck Joint Clip KCM19N KCM19N 19 1 Bag (10 pcs)

6,050,021 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Keck Joint Clip KCM24N KCM24N 24 1 Bag (10 pcs)

6,859,260 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Keck Joint Clip KCM29N KCM29N 29 1 Bag (10 pcs)

Basic Specifications

  • Product Type
    Clip
  • Material
    Other
  • Color
    Other
  • Features 1
    The steel allows for a resistance to temperature of 150°C.
  • Detailed Material
    Steel
  • Internal Capacity
    1 Bag (10 pcs)

Product Description

The steel allows for a resistance to temperature of 150°C. It is coated with nickel plating for excellent chemical resistance and rust prevention.

Part Number
5-3004-01
5-3004-02
5-3004-03
5-3004-04
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Manufacturer Product Name Manufacturer Model Compatible Upper Sliding Portion Diameter
(φ mm)
Internal Capacity

5,549,064 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Keck Joint Clip KCM14N KCM14N 14・15 1 Bag (10 pcs)

5,780,275 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Keck Joint Clip KCM19N KCM19N 19 1 Bag (10 pcs)

6,050,021 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Keck Joint Clip KCM24N KCM24N 24 1 Bag (10 pcs)

6,859,260 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Keck Joint Clip KCM29N KCM29N 29 1 Bag (10 pcs)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1