(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PFA Beaker with Hand

PFA Beaker with Hand

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,177,378 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-7854-01
1-7854-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Body diameter x height
(mm)
Product Name JAN Code Internal Capacity

3,177,378 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 500 φ108X121 PFA Beaker with Hand 500 ml 4904881870393 1 pc.

5,144,966 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1000 φ128X151 PFA Beaker with Hand 1 L 4904881870409 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Beaker with a handle made of PTF (fluororesin).
[Material]
· Material: PFA (Fluororesin)

Part Number
1-7854-01
1-7854-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Body diameter x height
(mm)
Product Name JAN Code Internal Capacity

3,177,378 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 500 φ108X121 PFA Beaker with Hand 500 ml 4904881870393 1 pc.

5,144,966 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1000 φ128X151 PFA Beaker with Hand 1 L 4904881870409 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1