(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-2834-01 |
1-2834-02 |
1-2834-03 |
1-2834-04 |
1-2834-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Body diameter x height (mm) |
Product Name | Part Number | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,243,741 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 50 | φ46X60 | Quartz Beaker BQ-50 | BQ-50 | 1 pc. | ||
3,620,640 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 100 | φ55X70 | Quartz Beaker BQ-100 | BQ-100 | 1 pc. | ||
4,403,123 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 200 | φ67X89 | Quartz Beaker BQ-200 | BQ-200 | 1 pc. | ||
5,852,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 300 | φ78X103 | Quartz Beaker BQ-300 | BQ-300 | 1 pc. | ||
8,403,186 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 | φ90X120 | Quartz Beaker BQ-500 | BQ-500 | 1 pc. |
Quartz beaker made of quartz glass.
There is no graduation.
[Capacity]50 mL
Part Number |
---|
1-2834-01 |
1-2834-02 |
1-2834-03 |
1-2834-04 |
1-2834-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Body diameter x height (mm) |
Product Name | Part Number | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,243,741 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 50 | φ46X60 | Quartz Beaker BQ-50 | BQ-50 | 1 pc. | ||
3,620,640 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 100 | φ55X70 | Quartz Beaker BQ-100 | BQ-100 | 1 pc. | ||
4,403,123 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 200 | φ67X89 | Quartz Beaker BQ-200 | BQ-200 | 1 pc. | ||
5,852,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 300 | φ78X103 | Quartz Beaker BQ-300 | BQ-300 | 1 pc. | ||
8,403,186 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 | φ90X120 | Quartz Beaker BQ-500 | BQ-500 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.