(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-4404-01 |
1-4404-02 |
1-4404-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Material | Height (mm) |
Body Diameter (φ mm) |
Product Name | Material Details | Compatible Cork Stopper | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541,016 VND 432,813 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 180 | Standard glass | 123±2 | 74±1 | Seed Bottle (Flame-shaped) 180 cc | - | No.5 | 1 pc. | ||
703,568 VND 562,854 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 350 | Standard glass | 160±2 | 97±1 | Seed Bottle (Flame-shaped) 350 cc | - | No.8 | 1 pc. | ||
418,346 VND 334,677 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | Borosilicate Glass | 107±2 | 60±1 | Seed Bottle (Flame-shaped) 100 mL | Borosilicate Glass 1st Grade Hard Material | No.3 | 1 pc. |
There are 2 types, squid type and octopus type.
[Materials]Borosilicate glass 1st grade rigid
Part Number |
---|
1-4404-01 |
1-4404-02 |
1-4404-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Material | Height (mm) |
Body Diameter (φ mm) |
Product Name | Material Details | Compatible Cork Stopper | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541,016 VND 432,813 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 180 | Standard glass | 123±2 | 74±1 | Seed Bottle (Flame-shaped) 180 cc | - | No.5 | 1 pc. | ||
703,568 VND 562,854 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 350 | Standard glass | 160±2 | 97±1 | Seed Bottle (Flame-shaped) 350 cc | - | No.8 | 1 pc. | ||
418,346 VND 334,677 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | Borosilicate Glass | 107±2 | 60±1 | Seed Bottle (Flame-shaped) 100 mL | Borosilicate Glass 1st Grade Hard Material | No.3 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.